CCH-CS24-D3-P00BE
CCH - Module d'épissure avec pigtails CCH - Module d'épissure avec pigtails
Spécifications générales
Référence du produit | CCH-CS24-D3-P00BE |
Code EAN | 4056418151311 |
Type de produit | Matériel montable en baie |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
Type de câble | 250 µm |
Technologie | Épissure par fusion |
Type de montage | Montage mural, Boîtiers CCH |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606, Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Configuration du connecteur | LC duplex |
Type de panneau ou de module | CCH |
Type de protecteurs d'épissure | Protection d'épissure thermorétractable |
Nombre de protecteurs d'épissure | 24 |
Conception
Type d'adaptateur | LC duplex |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)
Inclui tudo o que é necessário para converter uma carcaça CCH para roteamento modular e/ou emenda
Facilidade de pedido e instalação em campo
Capacidade de emenda modular
Gerencie todas as emendas dentro da caixa
250 µm colorido no ponto de emenda
Fácil de identificar e preparar 250 µm colorido para emenda rápida e fácil
Cassete de emenda pré-preparada
Economiza tempo no campo com um produto pronto para emendar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility