text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-3C-2RJ000

Cassette d'épissures Centrix®  Cassette d'épissures Centrix®

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTXCPP12-3C-2RJ000
Type de produit Splice cassettes
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble Ruban
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Polissage UPC
Type de pigtail Ruban
Famille de produit Centrix
Type de protecteurs d'épissure Ribbon Splice Protectors
Nombre de ports 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Bleu
Type d'adaptateur SC
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -58 dB
Connector Specs
Type de connecteur SC
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1