text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-B3-2RJ000

Cassette d'épissures Centrix®  Cassette d'épissures Centrix®

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCPP24-B3-2RJ000
Type de produit Splice cassettes
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble Ruban
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  bis  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 24
Polissage APC
Type de pigtail Ruban
Famille de produit Centrix
Type de protecteurs d'épissure Ribbon Splice Protectors
Nombre de ports 24
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur LC
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -65 dB
Connector Specs
Type de connecteur LC
Dimensions
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,85 kg
Unités par livraison 1/1

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette