CTXCPP36-A9-2RJ000
Cassette d'épissures Centrix® Cassette d'épissures Centrix®
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTXCPP36-A9-2RJ000 |
| 产品类型 | Splice cassettes |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 光缆类型 | 带状 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 36 |
| 研磨 | UPC |
| 尾纤类型 | 带状 |
| 产品家族 | Centrix |
| 熔接保护器类型 | Ribbon Splice Protectors |
| 端口数 | 36 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 蓝色 |
| 适配器类型 | LC |
光学规格 - 硬件
| 插入损耗 | ≤ 0.25 dB |
| Min. Reflectance | -58 dB |
Connector Specs
| 连接器类型 | LC |
尺寸
| Weight | 0.5 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.85 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Easy port access and identification
Easy port access and identification
Integrated patch cord guide supports patch management
Front and top labeling for easy identification
Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette