text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD

EDGE™ Field-Term Cassette  EDGE™ Field-Term Cassette

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CS12-AD
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Option d'épissure Oui
Type de produit Cassettes
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de cassette d'épissure Cassette d'épissure EDGE ™ pour la terminaison sur site
Nombre de cassettes d'épissure 1
Type d'adaptateur, niveau maître LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 12
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Type de boîtier Cassettes
Conception du câble
Nombre de fibres 12
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Turquoise
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Adaptateur détrompé Oui
Adaptateur avec volet Oui
Matériel d'insertion Céramique
Dimensions
Hauteur 12 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 176 mm
Dimensions du colis
Hauteur 25 mm
Largeur 247 mm
Profondeur 135 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,119 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 25 mm
Largeur du colis 247 mm
Profondeur du colis 135 mm