EDGE-CS12-AE
EDGE™ Field-Term Cassette EDGE™ Field-Term Cassette
Spécifications générales
Référence du produit | EDGE-CS12-AE |
Code EAN | 4056418147086 |
Type de produit | Cassettes |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Option d'épissure | Oui |
Application | Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Type de cassette d'épissure | Cassette d'épissure EDGE ™ pour la terminaison sur site |
Nombre de cassettes d'épissure | 1 |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | Cassettes |
Type de panneau ou de module | EDGE™ |
Capacité en fibre | 12 |
Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
Adaptateur détrompé | Non |
Adaptateur avec volet | Oui |
Type d'adaptateur | LC Duplex avec volet anti-poussière intégré |
Matériel d'insertion | Céramique |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Dimensions
Poids | 0,07 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,12 kg |
Capacité du module | 12 |
Unités par livraison | 1/1 |