text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AF

EDGE™ Field-Term Kassette  12 F, singlemode (OS2 APC)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CS12-AF
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Spleißmöglichkeit Ja
Produkttyp Kassetten
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Spleißkassettentyp EDGE™ Spleißkassette für Feldterminierung
Spleißkassettenanzahl 1
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Polierung APC
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Faserkapazität 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Gehäusetyp Kassetten
Kabeldesign
Faseranzahl 12
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker A
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 90 mm
Tiefe 176 mm
Versandabmessungen
Höhe 25 mm
Breite 247 mm
Tiefe 135 mm
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,119 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 25 mm
Verpackungsbreite 247 mm
Verpackungstiefe 135 mm