text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QJ

EDGE™ Splice Cassette  EDGE™ Splice Cassette

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CS12-AD-P00QJ
Code EAN 4056418147178
Type de produit Cassettes
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Option d'épissure Oui
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Cassettes
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 12
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Conception du câble
Polarité Classique
Conception
Type d'adaptateur LC Duplex avec volet anti-poussière intégré
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Connector Specs
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Specifications - Connector A
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Poids 0,08 kg
Informations pour commander
Capacité du module 12
Unités par livraison 1/1