text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP

EDGE™ Splice Cassette  EDGE™ Splice Cassette

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP
Code EAN 4042673666684
Type de produit Cassettes
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Option d'épissure Oui
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Type de cassette d'épissure Cassette d'épissure EDGE™ avec organiseurs
Nombre de pigtails 12
Nombre de cassettes d'épissure 1
Longueur du pigtail 1,5 m
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Cassettes
Nombre de faisceaux de pigtails 1
Type de panneau ou de module EDGE™
Type de pigtail Code couleur universel pour buffers et fibres
Type de protecteurs d'épissure Protection d'épissure à sertir
Capacité en fibre 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Turquoise
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC Duplex avec volet anti-poussière intégré
Matériel d'insertion Céramique
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Perte d'insertion du pigtail 0,35 dB
Connector Specs
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Specifications - Connector A
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Poids 0,08 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,13 kg
Capacité du module 12
Unités par livraison 1/1