CCH-CS-PST
Module CCH Module CCH
General Specifications
| Product Number | CCH-CS-PST |
| Type de produit | Matériel montable en baie |
| Technologie | Épissure par fusion |
| Type de montage | Armoires 19", Armoires 21", Montage mural |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 70 °C |
Conception
| Type de boîtier | Matériel montable en baie |
| Type de panneau ou de module | CCH |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices
Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing
Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)