BAT-MGS-ST001
BAT - Boitier BAT - Boitier
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | BAT-MGS-ST001 |
| Convient à | Fibres dénudées 250 µm et 900 µm |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Type de montage | Montage mural |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Matériau du boîtier | PC ABS |
| Couleur | Gris clair, RAL 7035 |
| position de verrouillage | Face avant |
| Lock Type | Screw cap or EMKA lock |
Dimensions
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 224 mm |
| Profondeur | 80 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 4 screws and 4 dowels |
| Poids à l'expédition | 0,9 kg |
Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)
Plastique FRNC
Couleur blanche ou grise
Couvercle entièrement amovible
Clip pour ranger les documents
Montage encastré pour une liberté d'accès maximale
Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre
Modulaire, configurable et extensible
Canal intégré pour réduire le temps d'installation