BAT-SGS-ST001
BAT - Boitier BAT - Boitier
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | BAT-SGS-ST001 |
Convient à | Fibres dénudées 250 µm et 900 µm |
Type de produit | Boîtiers |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Verrouillable | yes, with screw |
Type de montage | Montage mural |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Matériau du boîtier | PC ABS |
Couleur | Gris clair, RAL 7035 |
Dimensions
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 200 mm |
Profondeur | 50 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | 4 screws and 4 dowels |
Poids à l'expédition | 0,86 kg |
Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)
Plastique FRNC
Couleur blanche ou grise
Couvercle entièrement amovible
Clip pour ranger les documents
Montage encastré pour une liberté d'accès maximale
Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre
Modulaire, configurable et extensible
Canal intégré pour réduire le temps d'installation