text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-XGS-ST001

BAT - Boitier  BAT - Boitier

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BAT-XGS-ST001
Convient à Fibres dénudées 250 µm et 900 µm
Environnement Intérieur/Extérieur
Type de montage Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Verrouillable Oui
Matériau du boîtier PC ABS
Couleur Gris clair, RAL 7035
position de verrouillage Face avant
Lock Type Screw cap or EMKA lock
Dimensions
Hauteur 390 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 88 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 4 screws and 4 dowels
Poids à l'expédition 2,5 kg

Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)

Plastique FRNC

Couleur blanche ou grise

Couvercle entièrement amovible

Clip pour ranger les documents

Montage encastré pour une liberté d'accès maximale

Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre

Modulaire, configurable et extensible

Canal intégré pour réduire le temps d'installation