text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-EMOD

EDGE™ Housing, FX  Accommodates up to 8 EDGE solutions modules and/or panels within a 1U space

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-01U-EMOD
Code EAN 4056418147796
Type de produit Boîtiers
Application Data center LAN/SAN 
Marque EDGE™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de modules 8
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 8
Densité de fibre par unité 96
Type de boîtier EDGE™ Fixe
Type de panneau ou de cassette EDGE™
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 96
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Dimensions
Hauteur 445 mm
Largeur 432 mm
Profondeur 107 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE™ Fixed 1U module bracket
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 138 mm
Largeur du colis 534 mm
Profondeur du colis 201 mm