text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-FZB-04U

EDGE™ Housing, FX  4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-FZB-04U
Code EAN 4056418175737
Type de produit Boîtiers
Application Data center LAN/SAN 
Marque EDGE™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de modules 32
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 32
Densité de fibre par unité 384
Type de boîtier EDGE™ Fixe
Type de panneau ou de cassette EDGE™
Type de panneau ou de module EDGE™
Capacité en fibre 384
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Blanc
Dimensions
Hauteur 241 mm
Largeur 527 mm
Profondeur 527 mm
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE™ Fiber Zone Box, Installation Guide, UCC Kit, Laser Warning Label
Poids à l'expédition 17,8 kg
Unités par livraison 1/1
Capacité du trunk 48 (taille 1 ou 2, superposition en double pile)
Hauteur du colis 356 mm
Largeur du colis 656 mm
Profondeur du colis 643 mm