EDGE-10U-PRH
EDGE™ Port Replication Housing 10 rack units, holds up to 11 EDGE-CP8B-PRH or EDGE-BLNK-PRH panels
Spécifications générales
Référence du produit | EDGE-10U-PRH |
Code EAN | 4056418141497 |
Type de produit | Matériel de fibre optique |
Type d'accès | Accès avant et arrière fixe |
Verrouillable | Non |
Type de montage | Armoires 19" |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Matériau du boîtier | Métal |
Nombre de modules | 88 |
Direction d'entrée de câble | Arrière |
Type de boîtier | EDGE™ |
Nombre de cassettes par boîtier | 88 |
Type de panneau ou de cassette | EDGE™ |
Type de panneau ou de module | EDGE™ |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Métal |
Dimensions
Hauteur | 4492 mm |
Largeur | 487,4 mm |
Profondeur | 2284 mm |
Poids | 5 kg |
Informations pour commander
Contenu du colis | Port Replication Housing, Installation Guide, Mounting Screws, Velcro Strap, Label Card |
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Poids à l'expédition | 10,9 kg |
Encombrement | 10 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Capacité du trunk | 24 (taille 1 ou 2, superposition double pile) |
Hauteur du colis | 5588 mm |
Largeur du colis | 419,1 mm |
Profondeur du colis | 6032 mm |