text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-FZB-04U

EDGE8® Housing, FX  Fixed, fiber zone box, 4-rack units, holds 48 EDGE8 Solutions modules or panels

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE8-FZB-04U
Code EAN 4056418255248
Type de produit Matériel de fibre optique
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Densité de fibre par unité 384
Type de boîtier EDGE8® Fixe
Nombre de cassettes par boîtier 48
Type de panneau ou de module EDGE™
Dimensions
Hauteur 241 mm
Largeur 527 mm
Profondeur 527 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 18 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 356 mm
Largeur du colis 656 mm
Profondeur du colis 643 mm

Composants câblés universels

provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications