text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-SMH

EDGE8® Single Module  Housing

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE8-SMH
Type de produit Panneaux et Modules
Type d'accès Accès frontal
Verrouillable Non
Type de montage Montage mural,  Montage au sol 
Application Data center,  Data center LAN/SAN,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de modules 1
Type de boîtier Panneaux et Modules
Nombre de cassettes par boîtier 1
Type de panneau ou de cassette EDGE8®
Type de panneau ou de module EDGE8®
Capacité en fibre 8
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Type d'adaptateur Simplex compatible ST®
Dimensions
Hauteur 25 mm
Profondeur 1524 mm
Poids 1 kg
Informations pour commander
Contenu du colis EDGE8 single module housing and SRP
Poids à l'expédition 1 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 274 mm
Largeur du colis 152 mm
Profondeur du colis 102 mm