DTA4X20400NC000S0P
Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok® 2 ports d'abonnés, perte nominale de 04dB, rapport de puissance 00/00 pour le port de passage, non préterminé
Référence du produit | DTA4X20400NC000S0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | Stubless |
Catégorie de fibre optique | G.657.A1 |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Non |
Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Programme de développement rural de l'USDA (RDUP) |
Critères de conception et de test | Telcordia GR-771-CORE, édition 1 |
Verrouillable | Non |
Nombre de fibres | 3 |
Nombre de fibres d'entrée | 1 |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 3 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type d'adaptateur, niveau maître | Plastique |
Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
Type de connecteur (avant) | Pushlok |
Type de câble d'entrée | Stubless |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Couleur | Noir |
Famille de produit | Evolv® |
Nombre de ports | 3 |
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Style d'adaptateur | APC |
Type d'adaptateur | Pushlok |
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Port pour drop, réflectance, maximum | > -65 dB (perte de retour optique) |
Port pour drop, perte d'insertion, typique | 3,8 dB |
Port de drop, perte d'insertion, max | 4 dB |
Port de passage, réflectance, maximum | > -65 dB (perte de retour optique) |
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de connecteur | Pushlok |
Polissage | APC |
Type de face d'extrémité | SC APC |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 134 mm |
Profondeur | 154 mm |
Poids | 0,39 kg |
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Système de point de terminaison non préterminé Multiport Evolv®
Réduit la densité de fibre du câble de distribution ; permet un déploiement complet de la distribution Plug & Play™, sans demander d'épissure
Architecture à Monofibre entièrement préconnectorisée
Une solution rentable qui détourne une partie de la puissance pour fournir un support technique à un fonctionnement typique de 32 à 64 ONT
Support technique pour différents rapports de répartition de puissance
Solutions disponibles pour accueillir de nombreuses combinaisons de designs de rapports de répartition de puissance
Réparation/restauration rapide
Les câbles de desserte opérateur pré-connectorisés endommagés peuvent être réparés rapidement avec des techniciens faibles qualifiés afin de rétablir les services aux abonnés
Assemblage de câbles de dérivation Drop ROC™ à double extrémité
Les assemblages de gouttes Drop ROC™ avec des connecteurs Pushlok aux deux extrémités assurent une connectivité rapide et efficace entre les terminaux