text.skipToContent text.skipToNavigation

DTA4X20800NC000S0P

Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®  2 ports d'abonnés, perte nominale de 08dB, rapport de puissance 60/40 pour le port de passage, non préterminé

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit DTA4X20800NC000S0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Stubless
Catégorie de fibre optique G.657.A1
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fiber to the Premises (FTTP) 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings USDA Rural Development Programs 
Design And Test Criteria Telcordia GR-771-CORE, Issue 1 
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 4
Nombre de fibres d'entrée 1
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 4
Matériau du boîtier Plastique
Type d'adaptateur, niveau maître Plastique
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée Stubless
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv
Nombre de ports 4
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Style d'adaptateur APC
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Characteristics
Cold mate/demate -40 °C
Optical Specification - Hardware
Pass-Through Port, Insertion Loss, Max    3.1 dB
Drop Port, Reflectance, Maximum > -65 dB (optical return loss)
Drop Port, Insertion Loss, Typical 8 dB
Drop Port, Insertion Loss, Max 8.7 dB
Pass-Through Port, Insertion Loss, Typical 2.8 dB
Pass-Through Port, Refectance, Maximum > -65 dB (optical return loss)
Connector Specs
Polish APC
Housing colour Black
Housing material Plastic
Specifications - Connector A
Connector type Pushlok
Polish APC
Endface type SC APC
Dimensions
Height 30 mm
Width 134 mm
Depth 154 mm
Weight 0.39 kg
Ordering Information
Packaging method Box
Units per delivery 1/1

Stubless Multiport Evolv® Terminal System

Reduces distribution cable fibre count; allows full plug and play distribution deployment, without requiring splicing

Full Preconnectorized Single Fibre Architecture

A cost effective solution that diverts a portion of power to support a typical run of 32 to 64 ONTs
Supports Various Power Split Ratios
Solutions available to accommodate numerous combinations of power split ratio designs
Rapid Repair/Restoration

Damaged single-fibre preconnectorized drops can be repaired quickly with low-skill technicians to restore subscriber services

Dual-Ended ROC™ Drop Cable Assembly
ROC™ drop assemblies terminated with Pushlok connectors on both ends provide quick and efficient connectivity between terminals