text.skipToContent text.skipToNavigation

DTA4X21100NC000S0P

Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®  2 ports d'abonnés, perte nominale de 11dB, rapport de puissance 80/20 pour le port de passage, non préterminé

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number DTA4X21100NC000S0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Stubless
Catégorie de fibre optique G.657.A1
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Mounting Type Strand-mount,  Pole-mount,  Pedestal-mount,  Handhole Mount 
Splice option No
Application Fiber to the Premises 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings USDA Rural Development Programs 
Design and Test Criteria Telcordia GR-771-CORE, Issue 1 
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 4
Nombre de fibres d'entrée 1
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 4
Matériau du boîtier Plastique
Type d'adaptateur, niveau maître Plastique
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée Stubless
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv
Nombre de ports 4
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Style d'adaptateur APC
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Optical Specification - Hardware
Pass-Through Port, Insertion Loss, Max    1.8 dB
Drop Port, Reflectance, Maximum > -65 dB (optical return loss)
Drop Port, Insertion Loss, Typical 11.2 dB
Drop Port, Insertion Loss, Max 11.8 dB
Pass-Through Port, Insertion Loss, Typical 1.4 dB
Pass-Through Port, Refectance, Maximum > -65 dB (optical return loss)
Connector Specs
Polish APC
Housing Color Black
Housing Material Plastic
Specifications - Connector A
Connector Type Pushlok
Polish APC
Endface Type SC APC
Dimensions
Height 30 mm
Width 134 mm
Depth 154 mm
Weight 0.39 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Units per Delivery 1/1

Stubless Multiport Evolv® Terminal System

Reduces distribution cable fiber count; allows full plug and play distribution deployment, without requiring splicing
Full Preconnectorized Single Fiber Architecture
A cost effective solution that diverts a portion of power to support a typical run of 32 to 64 ONTs
Supports Various Power Split Ratios
Solutions available to accommodate numerous combinations of power split ratio designs
Rapid Repair/Restoration
Damaged single-fiber preconnectorized drops can be repaired quickly with low-skill technicians to restore subscriber services
Dual-Ended ROC™ Drop Cable Assembly
ROC™ drop assemblies terminated with Pushlok connectors on both ends provide quick and efficient connectivity between terminals