DTA8X40700NC000S0P
Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok® 4 ports d'abonnés, perte nominale de 07dB, rapport de puissance 00/00 pour le port de passage, non préterminé
Spécifications générales
Référence du produit | DTA8X40700NC000S0P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | Stubless |
Catégorie de fibre optique | G.657.A1 |
Emballage | Emballage individuel |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Verrouillable | Non |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
Option d'épissure | Non |
Application | FTTx |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Programme de développement rural de l'USDA (RDUP) |
Critères de conception et de test | Telcordia GR-771-CORE, édition 1 |
Conception
Nombre de fibres | 5 |
Nombre de fibres d'entrée | 1 |
Fibres par port | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 5 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type d'adaptateur, niveau maître | Plastique |
Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
Type de connecteur (avant) | Pushlok® |
Type de boîtier | Extérieur |
Type de câble d'entrée | Stubless |
Disponibilité du verrouillage | Non |
Type de scellage | Soudé |
Couleur Boîtier | Noir |
Couleur | Noir |
Famille de produit | Evolv® |
Nombre de ports | 5 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
Style d'adaptateur | APC |
Type d'adaptateur | Pushlok® |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Optical Specification - Hardware
Port pour drop, réflectance, maximum | > -65 dB (perte de retour optique) |
Port pour drop, perte d'insertion, typique | 6,8 dB |
Port de drop, perte d'insertion, max | 7.25 dB |
Port de passage, réflectance, maximum | > -65 dB (perte de retour optique) |
Connector Specs
Polissage | APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Plastique |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok® |
Polissage | APC |
Type de face d'extrémité | SC APC |
Dimensions
Hauteur | 529 mm |
Largeur | 1,18 mm |
Profondeur | 606 mm |
Poids | 0,86 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Stubless Multiport Evolv Terminal System
Reduces distribution cable fiber count; allows full plug and play distribution deployment, without requiring splicing
Full Preconnectorized Single Fiber Architecture
A cost effective solution that diverts a portion of power to support a typical run of 32 to 64 ONTs
Supports Various Power Split Ratios
Solutions available to accommodate numerous combinations of power split ratio designs
Rapid Repair/Restoration
Damaged single-fiber preconnectorized drops can be repaired quickly with low-skill technicians to restore subscriber services
Dual-Ended ROC™ Drop Cable Assembly
ROC™ drop assemblies terminated with Pushlok connectors on both ends provide quick and efficient connectivity between terminals