text.skipToContent text.skipToNavigation

DTA8X41500NC000S0P

Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®  4 ports d'abonnés, perte nominale de 15dB, rapport de puissance 80/20 pour le port de passage, non préterminé

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit DTA8X41500NC000S0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Stubless
Catégorie de fibre optique G.657.A1
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Type de montage Installation aérienne,  Installation sur poteau,  Montage sur socle,  Installation en chambre de tirage 
Option d'épissure Non
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Programme de développement rural de l'USDA (RDUP) 
Critères de conception et de test Telcordia GR-771-CORE, édition 1 
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 6
Nombre de fibres d'entrée 1
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 6
Matériau du boîtier Plastique
Type d'adaptateur, niveau maître Plastique
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée Stubless
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv
Nombre de ports 6
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Style d'adaptateur APC
Type d'adaptateur Pushlok
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Optical Specification - Hardware
Port de passage, perte d'insertion, Max 1.8 dB
Port pour drop, réflectance, maximum > -65 dB (perte de retour optique)
Port pour drop, perte d'insertion, typique 14,5 dB
Port de drop, perte d'insertion, max 16 dB
Port de passage, perte d'insertion, typique 1,4 dB
Port de passage, réflectance, maximum > -65 dB (perte de retour optique)
Connector Specs
Polissage APC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Plastique
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pushlok
Polissage APC
Type de face d'extrémité SC APC
Dimensions
Hauteur 529 mm
Largeur 1,18 mm
Profondeur 606 mm
Poids 0,86 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1

Système de point de terminaison non préterminé Multiport Evolv®

Réduit la densité de fibre du câble de distribution ; permet un déploiement complet de la distribution Plug & Play™, sans demander d'épissure

Architecture à Monofibre entièrement préconnectorisée

Une solution rentable qui détourne une partie de la puissance pour fournir un support technique à un fonctionnement typique de 32 à 64 ONT

Support technique pour différents rapports de répartition de puissance

Solutions disponibles pour accueillir de nombreuses combinaisons de designs de rapports de répartition de puissance

Réparation/restauration rapide

Les câbles de desserte opérateur pré-connectorisés endommagés peuvent être réparés rapidement avec des techniciens faibles qualifiés afin de rétablir les services aux abonnés

Assemblage de câbles de dérivation Drop ROC™ à double extrémité

Les assemblages de gouttes Drop ROC™ avec des connecteurs Pushlok aux deux extrémités assurent une connectivité rapide et efficace entre les terminaux