DTB4X81000NC000S0P
Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok® Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®
| Référence du produit | DTB4X81000NC000S0P |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Extérieur |
| Type de câble | Stubless |
| Catégorie de fibre optique | G.657.A1 |
| Emballage | Emballage individuel |
| Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
| Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage sur socle, Installation en chambre de tirage |
| Option d'épissure | Non |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Programme de développement rural de l'USDA (RDUP) |
| Critères de conception et de test | Telcordia GR-771-CORE, édition 1 |
| Verrouillable | Non |
| Nombre de fibres | 9 |
| Nombre de fibres d'entrée | 1 |
| Fibres par port | 1 |
| Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 9 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type d'adaptateur, niveau maître | Plastique |
| Couleur de l'adaptateur avant | Noir |
| Type de connecteur (avant) | Pushlok |
| Type de boîtier | Extérieur |
| Type de câble d'entrée | Stubless |
| Type de scellage | Soudé |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Couleur | Noir |
| Famille de produit | Evolv |
| Nombre de ports | 9 |
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
| Style d'adaptateur | APC |
| Type d'adaptateur | Pushlok |
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
| Port pour drop, réflectance, maximum | > -65 dB (perte de retour optique) |
| Port pour drop, perte d'insertion, typique | 9,8 dB |
| Port de drop, perte d'insertion, max | 10.65 dB |
| Port de passage, réflectance, maximum | > -65 dB (perte de retour optique) |
| Polissage | APC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Polissage | APC |
| Type de face d'extrémité | SC APC |
| Hauteur | 329 mm |
| Largeur | 2,3 mm |
| Profondeur | 606 mm |
| Poids | 0,86 kg |
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
Système de point de terminaison non préterminé Multiport Evolv®
Réduit la densité de fibre du câble de distribution ; permet un déploiement complet de la distribution Plug & Play™, sans demander d'épissure
Architecture à Monofibre entièrement préconnectorisée
Une solution rentable qui détourne une partie de la puissance pour fournir un support technique à un fonctionnement typique de 32 à 64 ONT
Support technique pour différents rapports de répartition de puissance
Solutions disponibles pour accueillir de nombreuses combinaisons de designs de rapports de répartition de puissance
Réparation/restauration rapide
Les câbles de desserte opérateur pré-connectorisés endommagés peuvent être réparés rapidement avec des techniciens faibles qualifiés afin de rétablir les services aux abonnés
Assemblage de câbles de dérivation Drop ROC™ à double extrémité
Les assemblages de gouttes Drop ROC™ avec des connecteurs Pushlok aux deux extrémités assurent une connectivité rapide et efficace entre les terminaux