DFA4F1FDD1M1150M0P
Evolv® Terminal with Pushlok® Technology 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | DFA4F1FDD1M1150M0P |
| Product Type | Terminals |
| Environment | Outdoor |
| Cable Type | SST Flat Dielectric Drop |
| Fiber Category | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Packaging | Individual Pack |
| Preconnectorized "Stubbed" Hardware | Yes |
| Cable type stubbed | SST drop cable |
| Mounting Type | Strand mount, Pole-mount, Pedestal mount, Handhole mount |
| Splice option | No |
| Application | Fiber to the Premises (FTTP) |
| Technology | Pushlok |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Design And Test Criteria | IP68 |
Environmental Conditions
| Temperature range, operation | -40 °C - 85 °C |
| Temperature range, storage | -40 °C - 85 °C |
Design
| Lockable | No |
| Fiber Count | 4 |
| Input Fiber Count | 4 |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown |
| Fibers per Port | 1 |
| Number of single-fiber ports, SC APC connector | 4 |
| Housing Material | Plastic |
| Pigtail Length | 500 m |
| Input Cable Type | SST Flat Dielectric Drop |
| Sealing Type | Welded |
| Housing Color | Black |
| Pigtail Type | Dielectric |
| Number of Fibers in Input Cable | 4 |
| Number of Ports | 4 |
Design - Adapter
| Adapter Type | Pushlok |
Mechanical Characteristics
| Cold mate/demate | -40 °C |
| Cable length | 150 m |
Optical Specification - Hardware
| Module Insertion Loss, Max | 0.5 dB |
| Reflectance, maximum | > 65 dB |
Connector Specs
| Polish | APC |
| Housing colour | Black |
| Housing material | Plastic |
Specifications - Connector A
| Connector type | Pushlok |
| Housing colour | Black |
| Polish | APC |
| Housing material | Plastic |
| Endface type | APC |
| Insertion loss, max. | 0.50 dB |
| Reflectance | > 65 dB |
| Insertion loss, typical | 0.15 dB |
Specifications - Connector B
| Connector type | Pushlok |
| Housing colour | Black |
| Polish | APC |
| Housing material | Plastic |
| Insertion loss, max. | 0.50 dB |
| Reflectance | > 65 dB |
| Insertion loss, typical | 0.15 dB |
Dimensions
| Height | 30 mm |
| Width | 84 mm |
| Depth | 178 mm |
| Weight | 6.21 kg |
Ordering Information
| Packaging method | Reel |
| Shipping weight | 6.21 kg |
| Shipping Height | 846 mm |
| Shipping Width | 846 mm |
| Shipping Depth | 178 mm |
| Units per delivery | 1/1 |
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés
La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.
Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site