text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100068425

Terminal PBO  Terminal PBO

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit FQ100068425
Type de produit Boitier de distribution
Environnement Intérieur/Extérieur
Type de montage Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Largeur 90 mm