text.skipToContent text.skipToNavigation

PBOCS-00-00-SPLICE-FR

Terminal PBO  Terminal PBO

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number PBOCS-00-00-SPLICE-FR
EAN Code 4059496884577
Type de montage Montage mural 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP 55 / IK 08 
Conception
Couleur Gris clair
Nombre maximum de plateaux 4
Capacité totale d'épissures 48 épissures monofibre
Entrées 1 distribution cable; 2 secondary distribution cable
Sorties 10
Dimensions
Hauteur 255 mm
Largeur 245 mm
Profondeur 90 mm
Poids 0,87 kg