text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-18-89G-ULL

Module EDGE™ à très faible perte  Module EDGE™ à très faible perte

Livraison normale en 10 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ECM-UM12-18-89G-ULL
Type de produit Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Vert
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Panneaux et Modules
Famille de produit EDGE™
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,6 dB
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC duplex
Polissage APC
Matériau de la férule Composite
Type de face d'extrémité APC
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur MTP® (mâle)
Polissage APC
Matériau de la férule Céramique
Type de face d'extrémité APC
Dimensions
Largeur 101 mm
Profondeur 125 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1