text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93Q-VI

Module Solutions EDGE™  Module Solutions EDGE™

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECM-UM12-05-93Q-VI
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Violet
Couleur de l'adaptateur avant Violet
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Modules
Couleur Noir
Type de panneau ou de module EDGE™
Famille de produit EDGE™
Nombre d'adaptateurs par panel 1
Conception du câble
Polarité TIA-568 type-B
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC duplex
Polissage PC
Matériau de la férule Composite
Type de face d'extrémité PC
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur MTP® (mâle)
Polissage PC
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Largeur 113 mm
Profondeur 124 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1