ECM-UM12-18-89G
Module Solutions EDGE™ Module Solutions EDGE™
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | ECM-UM12-18-89G |
Type de produit | Modules |
Catégorie de fibre optique | SM flexion améliorée (OS2) |
Application | Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® |
Couleur de l'adaptateur arrière | Noir |
Couleur de l'adaptateur avant | Vert |
Type de connecteur (avant) | LC duplex avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | Panneaux et Modules |
Famille de produit | EDGE™ |
Conception du câble
Polarité | Universel |
Design - Adapter
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum | 1 dB |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1550 nm |
Connector Specs
Couleur Boîtier | Vert |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | LC duplex |
Couleur Boîtier | Vert |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Composite |
Matériau de la férule | Composite |
Détrompé (sécurité) | Non |
Type de face d'extrémité | APC |
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Composite |
Matériau de la férule | Céramique |
Type de face d'extrémité | APC |
Dimensions
Largeur | 102 mm |
Profondeur | 125 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Blisters individuels |
Unités par livraison | 1/1 |