ECM-UM08-04-E7GF-ULL
Module Breakout à accès frontal Module Breakout à accès frontal
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | ECM-UM08-04-E7GF-ULL |
| Type de produit | Panneaux et Modules |
| Catégorie de fibre optique | SM flexion améliorée (OS2) |
| Application | Data center |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 8 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Bleu / Noir |
| Type de connecteur (avant) | LC duplex/MTP (mâle) |
| Type de boîtier | Panneaux et Modules |
| Type de panneau ou de module | EDGE8 |
| Nombre d'adaptateurs par panel | 4 |
Conception du câble
| Polarité | Universel |
Optical Specification - Hardware
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1550 nm |
Specifications - Connector A
| Type de face d'extrémité | APC |
Dimensions
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 12 mm |
| Poids | 1 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Modules packaged in individual blister packs. |
| Units per Delivery | 1/1 |
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection