text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-04-E8GF-ULL

Module Breakout à accès frontal  Module Breakout à accès frontal

Livraison normale en 10 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECM-UM08-04-E8GF-ULL
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Couleur de l'adaptateur avant Bleu / Noir
Type de connecteur (avant) Duplex LC /MTP (femelle)
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE8
Nombre d'adaptateurs par panel 4
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Dimensions
Largeur 90 mm
Profondeur 12 in
Informations pour commander
Inclus dans l’emballage Modules packaged in individual blister packs.
Unités par livraison 1/1

Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL

Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison

Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation