ECM-UM08-05-E5QF-ULL
Module Breakout à accès frontal Module Breakout à accès frontal
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | ECM-UM08-05-E5QF-ULL |
| Type de produit | Panneaux et Modules |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
| Application | Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 8 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
| Type de connecteur (avant) | LC duplex/MTP (mâle) |
| Type de boîtier | Panneaux et Modules |
| Type de panneau ou de module | EDGE8 |
| Nombre d'adaptateurs par panel | 4 |
Conception du câble
| Polarité | Universel |
Optical Specification - Hardware
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Dimensions
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 12 in |
Informations pour commander
| Inclus dans l’emballage | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unités par livraison | 1/1 |
Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL
Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison
Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules
Haute densité
Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U
Faible perte d'insertion (faible perte)
L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation