ECM-UM12-05-93Q-ULL-VI
Module EDGE™ à très faible perte 12F, multimode 50 µm (OM4), LC PC duplex multimode à MTP® MM à broches
Spécifications générales
| Référence du produit | ECM-UM12-05-93Q-ULL-VI |
| Type de produit | Panneaux et Modules |
| Application | Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 12 |
| Type de connecteur (arrière) | MTP® |
| Couleur de l'adaptateur arrière | Violet |
| Couleur de l'adaptateur avant | Violet |
| Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
| Type de boîtier | Modules |
| Couleur | Noir |
| Type de panneau ou de module | EDGE |
| Nombre d'adaptateurs par panel | 1 |
Conception du câble
| Polarité | TIA-568 type-B |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,35 dB |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC Uniboot |
| Polissage | PC |
| Matériau de la férule | Composite |
| Perte d’insertion, Max. | ≤ 0,25 dB |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Perte d’insertion, Max. | ≤ 0.10 dB |
Dimensions
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 124 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Blisters individuels |
| Unités par livraison | 1/1 |