ECM8-RM08-05-E6Q-ULL
Module EDGE8® MTP® vers LC Duplex Module EDGE8® MTP® vers LC Duplex
Spécifications générales
| Référence du produit | ECM8-RM08-05-E6Q-ULL |
| Type de produit | Modules |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Application | Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 8 |
| Type de connecteur (arrière) | MTP® |
| Couleur de l'adaptateur arrière | Turquoise |
| Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
| Type de connecteur (avant) | LC duplex avec volet anti-poussière intégré |
| Type de boîtier | Panneaux et Modules |
| Famille de produit | EDGE8 |
Conception du câble
| Polarité | Droit |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,35 dB |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Polissage | PC |
| Matériau de la férule | Composite |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | LC duplex |
| Polissage | PC |
| Matériau de la férule | Céramique |
Dimensions
| Largeur | 119 mm |
| Profondeur | 125 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Blisters individuels |
| Unités par livraison | 1/1 |
Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL
Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison
Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules
Haute densité
Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U
Faible perte d'insertion (faible perte)
L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation