text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-RM08-18-E8G-ULL

Module EDGE8® MTP® vers LC Duplex  Module EDGE8® MTP® vers LC Duplex

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit ECM8-RM08-18-E8G-ULL
Type de produit Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Vert
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier EDGE™
Famille de produit EDGE8®
Conception du câble
Polarité Droit
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,6 dB
Specifications - Connector A
Type de connecteur MTP® (femelle)
Polissage APC
Matériau de la férule Composite
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur LC duplex
Polissage APC
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Largeur 118 mm
Profondeur 125 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1

Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL

Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison

Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation