ECM8-05E5-QEZB-003M
Module de ports breakout EDGE8® Module de ports breakout EDGE8®
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | ECM8-05E5-QEZB-003M |
| Type de produit | Panneaux et Modules |
| Type de câble | Interconnecter |
| Application | Data center |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
| Type de boîtier | EDGE |
| Type de panneau ou de module | EDGE8 |
Conception du câble
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion du module, maximum | 0,35 dB |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC Uniboot |
| Matériau de la férule | Céramique |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | LC Uniboot |
| Matériau de la férule | Céramique |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags |
| Unités par livraison | 1/1 |
Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL
Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison
Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules
Haute densité
Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U
Faible perte d'insertion (faible perte)
L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation