text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E6-QEZB-003M-VI

Module de ports breakout EDGE8®  Module de ports breakout EDGE8®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit ECM8-05E6-QEZB-003M-VI
Type de produit Panneaux et Modules
Type de câble Interconnecter
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Couleur de l'adaptateur avant Violet
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier EDGE
Type de panneau ou de module EDGE8
Nombre d'adaptateurs 4
Conception du câble
Polarité TIA-568 type-B
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,35 dB
Specifications - Connector A
Type de connecteur MTP® (femelle)
Couleur Boîtier Violet
Polissage PC
Matériau de la férule Composite
Perte d’insertion, Max. ≤ 0,25 dB
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Perte d’insertion, Max. ≤ 0.10 dB
Dimensions
Largeur 122 mm
Profondeur 124 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1

Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL

Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison

Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation