CCH-UM12-04-89G
Module universel Plug & Play™, LC Module universel Plug & Play™, LC
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | CCH-UM12-04-89G |
Type de produit | Panneaux et Modules |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® |
Couleur de l'adaptateur arrière | Noir |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | CCH |
Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Conception du câble
Nombre de fibres | 12 |
Polarité | Universel |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion | 1,25 dB |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Modules de Connecteurs
Permettre la modularité des fibres tout en offrant une capacité de charge à l'avant ou à l'arrière
Modules volets
Créer une utilisation à une main tout en éliminant la nécessité de garder des bouchons anti-poussière (verb)
Composants câblés universels
provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications
Composants standards et à faible perte
Provide means of meeting increasingly stringent network performance requirements