text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-UM12-05-70T

Module universel Plug & Play™, LC  Module universel Plug & Play™, LC

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit CCH-UM12-05-70T
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type de montage Montage en baie 
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier CCH
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion 0,75 dB
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Dimensions
Poids 1 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Modules de Connecteurs

Permettre la modularité des fibres tout en offrant une capacité de charge à l'avant ou à l'arrière

Modules volets

Créer une utilisation à une main tout en éliminant la nécessité de garder des bouchons anti-poussière (verb)

Composants câblés universels

provide a simple migration path between 2-fibre and parallel optic applications

Composants standards et à faible perte

Provide means of meeting increasingly stringent network performance requirements