text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH8-UM24-05-E5Q-ULL

Plug & Play™ Base-8 Module  Plug & Play™ Base-8 Module

Livraison normale en 10 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH8-UM24-05-E5Q-ULL
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Type de montage Montage en baie 
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 24
Type de connecteur (arrière) MTP® (mâle)
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE8®
Nombre d'adaptateurs par panel 12
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Specifications - Connector A
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur LC duplex
Dimensions
Poids 1 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1