CCH8-UM24-05-E6Q-ULL
Plug & Play™ Base-8 Module Plug & Play™ Base-8 Module
Spécifications générales
Référence du produit | CCH8-UM24-05-E6Q-ULL |
Type de produit | Panneaux et Modules |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Type de montage | Montage en baie |
Application | Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® (femelle) |
Couleur de l'adaptateur arrière | Turquoise |
Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
Type de connecteur (avant) | LC avec volet anti-poussière intégré |
Type de boîtier | Panneaux et Modules |
Type de panneau ou de module | EDGE8® |
Nombre d'adaptateurs par panel | 12 |
Conception du câble
Polarité | Universel |
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Dimensions
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |