80611624158
Low-Profile Wall Plate Low-Profile Wall Plate
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611624158 |
Type de produit | Prises |
Type d'accès | Accès frontal fixe |
Verrouillable | Non |
Type de montage | Montage mural |
Application | Connectorisation sur site, Câbles préconnectorisés |
Normes
Normes de fibre | ITU-G.657.A1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 1 |
Entrée de câble | Du bas |
Orientation des ports de la plaque murale | Droit |
Nombre d'adaptateurs | 1 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Blanc |
Couleur du boîtier de l'adaptateur, port 1 | Bleu |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
Adaptateur détrompé | Non |
Adaptateur avec volet | Oui |
Type d'adaptateur | SC UPC |
Optical Specification - Hardware
Réflectance du pigtail | -55 dB |
Dimensions
Hauteur | 124 mm |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 8 mm |
Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Low profile for indoor use
Clean look that is less visible and aesthetically pleasing inside living unit
Wall surface mountable or attachable to standard electrical style gang box
Can be positioned virtually anywhere, with no tools, on a flat wall or over existing in-wall electrical-style gang box