text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-WPT-02-LCUSH-CS

Low-Profile Wall Plate  Low-Profile Wall Plate

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit CLR-WPT-02-LCUSH-CS
Type de produit Prises
Type d'accès Accès frontal fixe
Type de montage Montage mural 
Application épissure,  Câbles préconnectorisés 
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 1
Entrée de câble Du bas
Orientation des ports de la plaque murale Droit
Nombre d'adaptateurs 1
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Blanc
Couleur du boîtier de l'adaptateur, port 1 Bleu
Matériau du boîtier de l'adaptateur Plastique
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC UPC Duplex
Optical Specification - Hardware
Réflectance du pigtail -55 dB
Dimensions
Hauteur 124 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 8 mm
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Low profile for indoor use 

Clean look that is less visible and aesthetically pleasing inside living unit

Wall surface mountable or attachable to standard electrical style gang box

Can be positioned virtually anywhere, with no tools, on a flat wall or over existing in-wall electrical-style gang box