EDGE-CP48-E3
Panneau adaptateur EDGE™, MTP® 48 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | EDGE-CP48-E3 |
Código EAN | 4056418178349 |
Type de produit | Panneaux et Modules |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Application | Data center, Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel | 4 |
Nombre de fibres | 48 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® |
Matériau du boîtier | Composite |
Couleur de l'adaptateur arrière | Turquoise |
Type d'adaptateur, niveau maître | MTP®/MPO |
Couleur de l'adaptateur avant | Turquoise |
Type de boîtier | Panneaux et Modules |
Nombre d'adaptateurs | 2 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Turquoise |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
Style d'adaptateur | Standard |
Type d'adaptateur | MTP® |
Dimensions
Hauteur | 9 mm |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 125 mm |
Poids | 3 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 71 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 200 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 130 mm |
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers