text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Adapter Panel, MTP®

EDGE™ MTP® adapter panels provide a simple interface to mate MTP Connectors. This occurs when connecting MTP trunks to MTP extended trunks, MTP trunks to trunk harnesses and, in 40G multimode networks, connecting MTP trunks to 40G patch cords.

Nombre de fibres
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDGE-CP24-90 Painéis de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2)
EDGE-CP24-E3 EDGE™ Panel, 24 F, 2X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3)
EDGE-CP24-Q6 Painéis de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta
EDGE-CP48-90 Painéis de Adaptadores MTP®, 48 F, Monomodo (OS2)
EDGE-CP48-E3 Painéis de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)
EDGE-CP48-Q6 Painéis de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta