EMOD8-CP08-AE
EDGE8® Adapter Panels, LC EDGE8® Adapter Panels, LC
Spécifications générales
Référence du produit | EMOD8-CP08-AE |
Type de produit | Panneaux |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Type de connecteur (arrière) | LC |
Couleur de l'adaptateur arrière | Bleu |
Type d'adaptateur, niveau maître | LC duplex |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Type de boîtier | Panneaux |
Couleur | Bleu |
Nombre d'adaptateurs | 4 |
Conception
Style d'adaptateur | Shuttered |
Dimensions
Profondeur | 127 mm |
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 2 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords