text.skipToContent text.skipToNavigation

EMOD8-CP08-DJ

EDGE8® Adapter Panels, LC  EDGE8® Adapter Panels, LC

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EMOD8-CP08-DJ
Type de produit Panneaux
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) LC
Couleur de l'adaptateur arrière Violet
Type d'adaptateur, niveau maître LC duplex
Couleur de l'adaptateur avant Violet
Type de boîtier Panneaux
Nombre d'adaptateurs 4
Conception
Type d'adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré
Dimensions
Profondeur 127 mm
Poids 1 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2 kg
Unités par livraison 1/1
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords