EDGE8-CP16-VC
Tiroir adaptateur EDGE8®, MTP® 16 FO, RFS, panneau 2 ports avec 2 adaptateurs blancs
通用规范
产品编码 | EDGE8-CP16-VC |
Type de produit | Panneaux |
Application | Data center |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 16 |
Type de connecteur (arrière) | MTP® |
Couleur de l'adaptateur arrière | Blanc |
Type d'adaptateur, niveau maître | MTP®/MPO |
Couleur de l'adaptateur avant | Blanc |
Type de boîtier | Panneaux |
Nombre d'adaptateurs | 2 |
Conception
Style d'adaptateur | Shuttered |
Dimensions
Hauteur | 11,8 mm |
Largeur | 60,9 mm |
Profondeur | 1259 mm |
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 2 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 19 mm |
Largeur du colis | 178 mm |
Profondeur du colis | 121 mm |
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
32-fiber Panel
Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed and non-keyed connectors and adapters
Provide security in network panel
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation