text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP32-V6

Tiroir adaptateur EDGE8®, MTP®  32 FO, RFS, panneau 4 ports avec 4 adaptateurs bleus

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Bleu
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Nombre d'adaptateurs 4
Conception
Style d'adaptateur Shuttered
Dimensions
Hauteur 11,8 mm
Largeur 60,9 mm
Profondeur 1259 mm
Poids 1 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2 kg
Hauteur du colis 19 mm
Largeur du colis 178 mm
Profondeur du colis 121 mm
Unités par livraison 1/1
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
32-fiber Panel
Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed and non-keyed connectors and adapters
Provide security in network panel
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation